Inserts
26
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
19 40 524 0511
型号: 19 40 524 0511
Han 24HPR-Compact-HSE-HC-SCL-M25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
高结构
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 524 0511
Han 24HPR-Compact-HSE-HC-SCL-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
10
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han
®
HPR Compact
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowa wtyczki
Typ
Wysoka konstrukcja
Wersja
Rozmiar
24 B
Wersja
Wejście boczne
Liczba wejść kablowych
1
Wyprowadzenie przewodu
1x M25
Typ blokowania
Mocowanie śrubowe
Zakres zastosowań
Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych zastosowań zewnętrznych
Charakterystyka techniczna
Moment dokręcający (mocowanie śrubowe)
4 Nm
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych
Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
IP68
IP6K9K zgodnie z ISO 20653
Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew aluminiowy
Odporne na korozję
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Malowane proszkowo
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 9005 (czarny)
Materiał (blokady)
Stal nierdzewna
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certyfikaty
CE
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
509,6 g
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140174375
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found