Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Accessories
12
Inserts
26
Frames
2
Objednací číslo: 19 40 524 1411
Han 24HPR-Compact-HTE-LC-SCL-M25
Han 24HPR-Compact-HTE-LC-SCL-M25

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kryt
Velikost: 24 B
Nízké konstrukční provedení
Šroubové zajišťování
Nerezová ocel
Přívod shora
1x M25
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 19 40 524 1411
Han 24HPR-Compact-HTE-LC-SCL-M25
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Accessories
12
Inserts
26
Frames
2
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® HPR Compact
  • Typ krytu Kryt
  • Typ Nízké konstrukční provedení
Verze
  • Velikost 24 B
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M25
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
  • Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus) ‌ 4 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K podle ISO 20653
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Hliníkový tlakový odlitek
    Odolnost proti korozi
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 445 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140174320
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte