配套产品
配套产品
Frames
4
Hoods/Housing
5
型号: 19 40 024 9909
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM63
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM63

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装保护罩
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 19 40 024 9909
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM63
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Frames
4
Hoods/Housing
5
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR EasyCon
  • Tipo di custodia Coperchio
  • Descrizione delle custodie
    per fisse da pannello
    per custodie volanti
Versione
  • Taglia 24 B
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x M63
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio
    ‌6 Nm Coperchio
    ‌6 Nm Distanziali
    ‌6 Nm Viti di fissaggio
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Pressofusione d’alluminio
    Elevata resistenza alla corrosione
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 470 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140175372
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467