配套产品
配套产品
Frames
4
フード/ハウジング
5
型号: 19 40 024 9919
Han 24HPR EasyCon Cover 2xM50
Han 24HPR EasyCon Cover 2xM50

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装保护罩
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 19 40 024 9919
Han 24HPR EasyCon Cover 2xM50
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Frames
4
フード/ハウジング
5
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR EasyCon
  • フード/ハウジングのタイプ 取付けカバー
  • フード/ハウジングの説明
    ボックス型ハウジング用
    フード用
バージョン
  • サイズ 24 B
  • ケーブル・エントリー数 2
  • ケーブルエントリー 2x M50
  • ロックタイプ ねじロック
  • アプリケーション分野 過酷な屋外環境用フード/ハウジング
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌6 Nm 取付けカバー
    ‌6 Nm ディスタンスボルト
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    アルミダイカスト
    耐腐食
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質 (シール) NBR
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 205 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140830806
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467