配套产品
配套产品
Combinables
34
Accessories
1
Piesă de schimb
1
Inserţii
28
Frames
2
型号: 19 40 024 0425
Han 24HPR-HTE3-SCL-M40/M40/M10
Han 24HPR-HTE3-SCL-M40/M40/M10

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M10 2x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 024 0425
Han 24HPR-HTE3-SCL-M40/M40/M10
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
34
饰品
1
备件
1
插芯
28
Frames
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Serii de carcase/prize Han® HPR
  • Tip carcasă/priză Carcasă
Versiune
  • Mărime 24 B
  • Versiune Intrare verticală
  • Numărul de intrări de cablu 3
  • Intrare cablu
    1x M10
    2x M40
  • Tip blocare Blocare cu şurub
  • Domeniu de utilizare Carcase/prize pentru medii exterioare dure
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere (blocare şurub) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K conform ISO 20653
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Aluminiu turnat sub presiune
    Rezistent la coroziune
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Acoperit cu pulbere
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (negru de fum)
  • Material (blocare) Oţel inoxidabil
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 599,4 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140831278
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466