配套产品
配套产品
型号: 09 40 124 2442
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-4xM25
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-4xM25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
弯式
尺寸: 24 HPR VS
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 40 124 2442
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-4xM25
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HPR VarioShell
  • Type af kappe/hus panelmonteret hus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Vinklet
Version
  • Størrelse 24 HPR VS
  • VarioShell niveau 1 4x M25
  • VarioShell niveau 2 1x 24 B
  • Låsetype Skruelåsning
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske udendørs miljøer
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    ‌12 Nm Samlingsramme
    ‌10 Nm Monteringsdæksel
    ‌12 Nm PE-skrue
    ‌3 Nm Fastgørelsesskruer M6
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Alüminyum döküm
    Korozyona dayanıklı
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Toz boya kaplı
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (jet siyah)
  • Materiale (tætning) NBR
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS-undtagelser 6(a) / 6(a)-I: Talaşlı imalat amaçlı çelikte ve ağırlıkça %0,35'e kadar kurşun içeren galvanize çelikte alaşım elemanı olarak kurşun / Talaşlı imalat amaçlı çelikte alaşım elemanı olarak kurşun ağırlıkça %0,35 kurşun ve yığın halinde ağırlıkça %0,2'ye kadar kurşun içeren sıcak daldırma galvanize çelik bileşenler
  • ELV-status muafiyete uygun
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer İçermez
  • REACH BILAG XIV-stoffer İçermez
  • REACH SVHC-stoffer Evet
  • REACH SVHC-stoffer Kurşun
  • California Proposition 65 stoffer Evet
  • California Proposition 65 stoffer Kurşun
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 2.015 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140901902
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较