Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
13
饰品
1
插芯
78
Cikkszám: 19 62 003 1421
Han 3 EMC-gg-M25
Han 3 EMC-gg-M25

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Lengő csatlakozóház
Integrált tömszelencével
Méret: 3 A
Egykengyeles
Egyenes kábelbevezetés
1x Integrált
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött cink
Bevonat nélküli
Nem festett
Anyag (tömítés): NBR
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 19 62 003 1421
Han 3 EMC-gg-M25
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
13
饰品
1
插芯
78
Termékleírás
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® EMC
  • 후드/하우징 타입 후드
  • 후드/하우징 설명 내장 케이블 글랜드 적용
버전
  • 규격 3 A
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x 통합형
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
  • 응용 분야 보다 높은 EMC 요건을 위한 후드/하우징
  • 패키지 내용 마개 나사는 별도 주문하십시오.
기술적 특성
  • 렌치 사이즈 28
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 For use as a connector according to IEC 61984.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급 12
  • 케이블 직경 6 ... 12 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) Zinc die-cast
  • 표면 (후드/하우징) Uncoated
  • 컬러 (후드/하우징) Unpainted
  • 재료 (실) NBR
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 면제 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 상태 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Lead
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Lead
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 3.938 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140171428
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás