Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
25
Tools
1
饰品
8
备件
1
插芯
23
Număr articol: 09 20 003 0330
Han 3A HBM, PA, black
Han 3A HBM, PA, black

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Priză cu montaj pe panou
Drept
Mărime: 3 A
Levier de blocare individual
Poliamidă (PA)
Material (carcasă/priză): Poliamidă (PA)
RAL 9005 (negru de fum)
Material (etanşare): Viton
Note
Comparați
Număr articol: 09 20 003 0330
Han 3A HBM, PA, black
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
25
Tools
1
饰品
8
备件
1
插芯
23
Detalii produs
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍 直式
版本
  • 尺寸 3 A
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 用于工业应用的标准上壳/底座
  • 包装内容 请单独订购密封螺钉。
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌1 Nm Şuruburi de fixare M3
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP44
    IP65 Cu şurub de izolare
    IP67 Cu şurub de izolare
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Poliamidă (PA)
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (negru de fum)
  • 材料(密封件) Viton
  • 材料(锁扣) Poliamidă (PA)
  • 颜色(锁扣) RAL 9005 (negru de fum)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 12 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140914902
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați