配套产品
配套产品
Combinables
16
Tools
1
饰品
4
备件
1
插芯
48
型号: 09 20 003 0805
Han 3A-HBMA-SL-blue
Han 3A-HBMA-SL-blue

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
弯式
尺寸: 3 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 20 003 0805
Han 3A-HBMA-SL-blue
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Tools
1
饰品
4
备件
1
插芯
48
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍 弯式
版本
  • 尺寸 3 A
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 用于工业应用的标准上壳/底座
  • 包装内容 请单独订购密封螺钉。
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌1 Nm M3固定螺栓
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP44
    IP65 带密封螺栓
    IP67 带密封螺栓
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E 12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣)
  • 表面(锁扣) 镀锌
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 63 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140164086
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466