配套产品
配套产品
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
84
型号: 19 20 003 0422
Han 3A-HTE, 2 x 6-8mm, PA black
Han 3A-HTE, 2 x 6-8mm, PA black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
集成电缆紧固件, 2x Ø6 - 8
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x 集成
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 20 003 0422
Han 3A-HTE, 2 x 6-8mm, PA black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
饰品
4
备件
1
插芯
84
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han A®
  • Type af kappe/hus Stikhus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
    Med integreret kabelforskruning
    2x Ø6 - 8
Version
  • Størrelse 3 A
  • Version Indføring fra oven
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x Integreret
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde Standard stikhuse/chassis-/sokkel-huse til industrielle anvendelser
  • Pakkens indhold Bestil tætningsskruen separat.
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP44
    IP65 Med tætningsskrue
    IP67 Med tætningsskrue
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
  • Kabeldiameter 6 ... 8 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Polyamid (PA)
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 17 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140834699
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466