配套产品
配套产品
型号: 61 04 100 0405 00
Han 3A Screw-in adapter M25 EN AW 6026
Han 3A Screw-in adapter M25 EN AW 6026

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉连接适配器
带密封
尺寸: 3 A
注释
比较
型号: 61 04 100 0405 00
Han 3A Screw-in adapter M25 EN AW 6026
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 附件种类 Screw-in adapter
  • 附件介绍 With seal
版本
  • 尺寸 3 A
技术参数
  • 尺寸 M25
材料特性
  • 材料(密封件) NBR
  • 颜色(密封件) Black
  • 材料(附件) Aluminium
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 0.004 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140190726
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466