配套产品
配套产品
Combinables
13
Accessories
1
Inserts
78
型号: 19 62 003 1645
Han 3EMC-HAE-M25
Han 3EMC-HAE-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 3 A
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 003 1645
Han 3EMC-HAE-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
Accessories
1
Inserts
78
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® EMC
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Kabelkåpa
Version
  • Storlek 3 A
  • Version Sidoingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M25
  • Låsningstyp Individuell låsbygel
  • Applikationsområde Kabelkåpor/Chassihus för högre EMC-krav
  • Leveransomfattning Beställ tätningsskruv separat.
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP44
    IP65 Med tätningsskruv
    IP67 Med tätningsskruv
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Oöverdragen
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Omålad
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 80,5 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140171435
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较