Type af kappe/hus
Overflademonteret chassis-/sokkel-huse
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
Vinklet
Åben bund
Lang version
Gennemføringshul til fastgørelsesskruer
Version
Størrelse
3 A
Version
Indføring fra oven
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x M25
Låsetype
Skruelåsning
Anvendelsesområde
stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske udendørs miljøer
Detaljer
Ved brug af indsatserne i Han® Q- og Han A®-serien skal tætningen på indsatsen fjernes. Indsatsens tætningsskrue skal erstattes af kappens/husets tætningsskrue.
Ved brug af de vinklede chassis-/sokkel-huse med gennemgående huller i monteringsflangerne skal kunden sørge for, at fastgørelsesskruerne er korrekt tætnet fra husets inderside.
Pakkens indhold
Med tætningsskrue
Tekniske egenskaber
Tilspændingsmoment
0,5 Nm Fastgørelsesskrue med M3-indsats
Tilspændingsmoment (skruelåsning)
2 Nm
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur
Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.