Lengő csatlakozóház/ház típusa
Válaszfalas szerelésű ház
Lengő/rögzített oldai ház leírása
Könyökös
Nyitott aljú
Hosszú változat
Menetes zsákfurat rögzítőcsavarokhoz
Verzió
Méret
3 A
Rögzítés típusa
Csavaros rögzítés
Alkalmazási terület
Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak mostoha kültéri környezetekhez
Részletek
Han® Q és Han A® sorozatú betétek használata esetén, a betéten lévő szigetelést távolítsa el. A betét szigetelőcsavarját cserélje ki a lengő/rögzített oldali csatlakozóház szigetelőcsavarjával.
Könyökös szerelésű és a szerelőperemben furattal rendelkező házak használata esetén a vásárló köteles biztosítani, hogy a rögzítőcsavarok tömítése megfelelő legyen a csatlakozóház belső oldalán.
Csomag tartalma
Tömítőcsavarral
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
0,5 Nm M3 érintkező vezető rögzítő csavarja
1 Nm M4 rögzítőcsavar
Meghúzási nyomaték (csavaros reteszelés)
2 Nm
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP66
IP68
IP69 / IPX9K az ISO 20653 szerint
Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
4
4X
12
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Présöntött cink
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Porbevonatos
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 9005 (jet fekete)
Anyag (tömítés)
NBR
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Nikkel
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)