登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Pasacables de panel
...
Pasacables de panel híbrido
Datos y potencia/señal
09 45 215 1761
型号: 09 45 215 1761
Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装 直式
插针: 12
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
粉末涂层
注释
比较
型号: 09 45 215 1761
Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
RJ45
标识
混合
上壳/底座系列
Han A
®
原件
面板安装
规格
直式
特点
适用于所有 PoE 版本
版本
尺寸
3 A
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
12
数据插针
8
电源针数
4
技术参数
导体截面积 (mm²)
1.5 mm² Power
导体截面积 (AWG)
AWG 12 Power
额定电流
1.76 A
额定电压
50 V AC
60 V DC
额定电流(电源)
16 A
额定电压(电源)
48 V DC
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸锌
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证
DNV GL
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
78 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140059740
eCl@ss
27440113 矩形连接器(套)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found