配套产品
配套产品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
饰品
7
备件
1
上売/底座
69
型号: 09 16 040 3001
Han 40DD M-c
Han 40DD M-c

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 16 A
插针: 40
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 16 040 3001
Han 40DD M-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
饰品
7
备件
1
上売/底座
69
产品详情
Identificazione
  • Categoria 插芯
  • Serie Han DD®
Versione
  • Collegamento 压接针
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) 公头
  • Taglia 16 A
  • Numero di poli 40
  • Contatto di terra
  • Dettagli applicativi 请单独订购压接针。
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 10 A
  • Tensione di esercizio 250 V
  • Tensione di prova 4 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
  • Tensione d'esercizio secondo CSA 600 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Coppia di serraggio ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Colore (inserto) RAL 7032(卵石灰)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 35.82 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140185746
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han D® / DD®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较