配套产品
配套产品
Accessories
9
型号: 19 40 048 9902
Han 48HPR cover 3xM32
Han 48HPR cover 3xM32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装保护罩
定距螺栓M5
尺寸: 48 B
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 19 40 048 9902
Han 48HPR cover 3xM32
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
9
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HPR
  • 후드/하우징 타입 장착 커버
  • 후드/하우징 설명 定距螺栓M5
버전
  • 규격 48 B
  • 케이블 항목 수 3
  • 케이블 엔트리 3x M32
  • 잠금 유형 螺钉锁扣
  • 응용 분야 用于恶劣室外环境的上壳/底座
  • 패키지 내용
    4 定距件
    4 x M6 螺栓
    4个垫圈
기술적 특성
  • 체결 토크(나사 잠금 방식) ‌ 4 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 표면 (후드/하우징) 粉末涂层
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005(乌黑)
  • 재료 (실) NBR
  • 재료 (잠금장치) 不锈钢
상세명세 및 승인
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 560 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140173521
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较