Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
1
备件
1
上売/底座
39
Part Number: 09 20 004 4713
Han 4A-SC-Fe, with 4x metal ferule
Han 4A-SC-Fe, with 4x metal ferule

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
插芯
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 3 A
插针: 4
Notes
Comparar
Cargar en configurador
Part Number: 09 20 004 4713
Han 4A-SC-Fe, with 4x metal ferule
Notes
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
1
备件
1
上売/底座
39
Detalhes do produto
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han-Brid®
  • 标识
    Han® 3 A SC
    带 4 个带金属套管
  • 插针端子介绍 用于 FO
版本
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 3 A
  • 针数 4
  • 详细资料 请单独订购插针
技术参数
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 11 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140186699
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar