登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
2
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Kappen / behuizingen
Voor industriële toepassingen
19 20 004 1441
型号: 19 20 004 1441
Han 4B-HTE-M25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 4 B
高结构
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 19 20 004 1441
Han 4B-HTE-M25
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
2
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Series van de kappen/behuizingen
Han
®
B
Type kap/behuizing
Kap
Type
Hoge constructie
Versie
Grootte
4 B
Versie
Ingang bovenkant
Aantal kabelinvoeren
1
Kabelingang
1x M25
Vergrendelingstype
Enkele sluithendel
Toepassingsgebied
Standaard kappen/behuizingen voor industriële connectoren
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Opmerking over het beperken van de temperatuur
Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
steekcycli
≥ 500
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
IP66
IP67
Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
4
4X
12
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Aluminium gegoten
Oppervlak (kap/behuizing)
Geëpoxeerd
Kleur (kap/behuizing)
RAL 7037 (stofgrijs)
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Goedkeuringen
CE
DNV GL
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85389099
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
PDF (Italiaans)
PDF (Pools)
PDF (Chinees tradit.)
PDF (Zweeds)
PDF (Chinees)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engels)