配套产品
配套产品
型号: 33 50 A20 0270 030
Han 6B-E CA lever f/- st/- PVC, 3m
Han 6B-E CA lever f/- st/- PVC, 3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 A20 0270 030
Han 6B-E CA lever f/- st/- PVC, 3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Han E®
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® B
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
Version
  • Kabellængde 3 m
  • Størrelse 6 B
  • Antal kontakter 6
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer
    Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning.
    Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker.
    Beskyttelse mod elektrisk stød: Beskyttelse mod indirekte kontakt (fejlbeskyttelse) skal sikres ved passende foranstaltninger truffet af brugeren under samlingen, f.eks. ved et område med adgangsbegrænsning (område, der kun er tilgængeligt for personer med elektrisk viden og personer med elektrisk instruktion).
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer
    Bly
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140333864
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较