20
Frames
4
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
19 40 006 0481
型号: 19 40 006 0481
Han 6HPR-HTE-CL-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 6 B
中间单锁扣(上壳)
不锈钢
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 006 0481
Han 6HPR-HTE-CL-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
插芯
20
Frames
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han
®
HPR
Typ krytu
Kryt
Verze
Velikost
6 B
Verze
Přívod shora
Kabelový vstup
1x M20
Způsob zajišťování
Středová zajišťovací páčka (na krytu)
Oblast použití
Kryty pro náročná venkovní prostředí
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
IP68
IP69/IPX9K podle ISO 20653
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Hliníkový tlakový odlitek
Odolnost proti korozi
Povrch (kryt)
Práškové lakování
Barva (kryt)
RAL 9005 (černá)
Materiál (zajišťovací prvek)
Nerezová ocel
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení
CE
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140418905
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found