配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
型号: 09 14 002 3043
Han 70A crimp module, male PA
Han 70A crimp module, male PA

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® 70 A 模块
单模块
压接针
公头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 25 mm²
额定电流: ‌70 A
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
型号: 09 14 002 3043
Han 70A crimp module, male PA
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
Identificatie
  • Categorie Modules
  • Serie Han-Modular®
  • Type module Han® 70 A-module
  • Maat van de module Enkele module
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Aantal contacten 2
  • Details Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 6 ... 25 mm²
  • Buitendiameter draad ≤11,5 mm
  • Nominale stroom ‌ 70 A
  • Nominale spanning 1.000 V
  • Nominale impulsspanning 8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale spanning conform UL 600 V
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Nettogewicht 11 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140495562
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552