登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
69
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
binnenwerkenMonoblok-binnenwerken
...
Voor industriële toepassingen
Ströme ab 16 A
09 20 016 2691
型号: 09 20 016 2691
SCREW TERMINAL STI 1-16
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 A
插针: 16
导体截面积: 1 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 20 016 2691
SCREW TERMINAL STI 1-16
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
69
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Binnenwerken
Serie
Han
®
Thermocouple
Identificatie
Han A
®
Versie
Aansluitmethode
Schroefaansluiting
Geslacht
Mannelijk
Grootte
16 A
Aantal contacten
16
PE-contact
Ja
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider
1 ... 2,5 mm²
Nominale stroom
16 A
Nominale spanning
250 V
Nominale impulsspanning
4 kV
Mate van verontreiniging
3
Nominale spanning conform UL
600 V
Isolatieweerstand
>10
10
Ω
Striplengte
1 ... 3,5 mm
Aanhaalkoppel
0,5 Nm Contactschroef M3
0,8 Nm
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
steekcycli
≥ 500
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polycarbonaat (PC)
Kleur (insteekstuk)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60664-1
IEC 61984
Goedkeuringen
DNV GL
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
65,7 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140039841
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found