登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
11
Accessories
4
備件
2
插蕊
20
没有可用数据
eShop
工業用連接器 / Han
®
矩形連接器
...
上殼 / 底座
用於工業應用
09 20 016 0301
型号: 09 20 016 0301
BASE PANEL 16A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
尺寸: 16 A
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 20 016 0301
BASE PANEL 16A
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
饰品
4
备件
2
插芯
20
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie de capotas/bases
Han A
®
Tipo de capota/base
Base montaje tipo pasamuros
Tipo
Construcción baja
Versión
Tamaño
16 A
Tipo de bloqueo
Enclave único
Han-Easy Lock
®
Sí
Campo de aplicación
Capotas/bases estándar para aplicaciones industriales
Características técnicas
Par de apriete
1 Nm Tornillos de fijación M3
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Grado de protección según IEC 60529
IP65
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propiedades del material
Material (capota/base)
Fundición de aluminio
Superficie (capota/base)
Recubierto de polvo
Color (capota/base)
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta)
NBR
Material (bloqueo)
Policarbonato (PC)
Acero inoxidable
Color (bloqueo)
RAL 7037 (gris polvo)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos)
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Número ECHA SCIP
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Níquel
Naftalina
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certificaciones
CE
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
63,2 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140039667
eCl@ss
27.440.202,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread