配套产品
配套产品
Combinables
12
Accessories
18
Spare Part
1
Inserts
15
Frames
1
型号: 19 20 010 0290
Han 10A-HSM-HC 1 Lever 2xM20
Han 10A-HSM-HC 1 Lever 2xM20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 10 A
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
2x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 20 010 0290
Han 10A-HSM-HC 1 Lever 2xM20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
12
Accessories
18
Spare Part
1
インサート
15
Frames
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han A®
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Yüzeye monte muhafaza
  • Tip Düşük yapı
Sürüm
  • Boyut 10 A
  • Sürüm Yandan Girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 2
  • Kablo girişi 2x M20
  • Kilitleme tipi Tekli kilitleme kolu
  • Han-Easy Lock® Evet
  • Uygulama Alanı Endüstriyel uygulamalar için standart seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
    4
    4X
    12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) 压铸铝
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Toz boya kaplı
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 7037 (toz gri)
  • Malzeme (kilitleme)
    Polikarbonat (PC)
    Paslanmaz Çelik
  • Renk (kilitleme) RAL 7037 (toz gri)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı (kilitleme mandalları) V-0
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri
  • REACH SVHC maddeleri Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 15 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140124653
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较