配套产品
配套产品
Combinables
16
饰品
4
备件
1
插芯
80
型号: 09 20 003 0627
Han A Hood Angled Entry 2 Pegs PG 11 Bla
Han A Hood Angled Entry 2 Pegs PG 11 Bla

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
黑色
尺寸: 3 A
单锁扣
边出线
1x Pg 11
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 20 003 0627
Han A Hood Angled Entry 2 Pegs PG 11 Bla
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
饰品
4
备件
1
插芯
80
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 上壳/底座类型 上壳
  • 上壳/底座介绍 黑色
版本
  • 尺寸 3 A
  • 版本 边出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x Pg 11
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 用于工业应用的标准上壳/底座
  • 包装内容 请单独订购密封螺钉。
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP44
    IP65 带密封螺栓
    IP67 带密封螺栓
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 13.52 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140038639
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466