Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
29
Accessories
4
Insertos
26
Frames
2
Número de parte: 19 30 010 0406
Han B Hood Top Entry HC 4 Pegs M25
Han B Hood Top Entry HC 4 Pegs M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Carcasa
Tamaño: 10 B
Perfil alto
Seguros de bloqueo doble
Entrada superior
1x M25
Material (carcasa/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notes
Compare
Número de parte: 19 30 010 0406
Han B Hood Top Entry HC 4 Pegs M25
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
29
Accessories
4
Insertos
26
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han® B
  • Tipo de carcasa/base Carcasa
  • Tipo Perfil alto
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Versión Entrada superior
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M25
  • Tipo de bloqueo Seguros de bloqueo doble
  • Campo de aplicación Carcasas/Bases estándar para conectores industriales
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 160,3 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140164413
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare