配套产品
配套产品
Combinables
29
Accessories
13
Inserts
26
Frames
2
型号: 19 30 010 1421
Han 10B-HTE-LC-4 Pegs-M25
Han 10B-HTE-LC-4 Pegs-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
低结构
双锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 010 1421
Han 10B-HTE-LC-4 Pegs-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
29
Accessories
13
Inserts
26
Frames
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® B
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Seyyar gövde
  • Tip Düşük yapı
Sürüm
  • Boyut 10 B
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x M25
  • Kilitleme tipi Çift kilitleme kolu
  • Uygulama Alanı Endüstriyel konnektörler için standart seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP66
    IP67
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
    4
    4X
    12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Alüminyum döküm
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Toz boya kaplı
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 7037 (toz gri)
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 120 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140125704
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466