配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
Контактные вставки
4
型号: 19 36 010 1521
Han B Side Entry LC M25 Exi_for DL
Han B Side Entry LC M25 Exi_for DL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
双锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 36 010 1521
Han B Side Entry LC M25 Exi_for DL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
Контактные вставки
4
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® Ex
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Hood
Версия
  • Размер 10 B
  • Версия Side entry
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M25
  • Тип блокировки Double locking lever
  • Области применения Connectors for explosion hazardous environments
  • Подробные данные Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
  • Подробные данные ATTENTION! Only to be used with Han® Ex inserts!
Технические характеристики
  • Предельная температура -20 ... +85 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Температура окружающей среды -20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 With cable gland
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Powder-coated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 5015 (sky blue)
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 361.5 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140181595
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466