登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
アクセサリ
2
インサート
8
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
...
フードとハウジング
産業アプリケーション用
09 62 003 0304
型号: 09 62 003 0304
Han 3 EMC Base Panel 1 Lever w/o web
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
直式, 用于带Han
®
Q 5/0的PCB接线
尺寸: 3 A
单锁扣
钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
材料(密封件): PTFE
注释
比较
型号: 09 62 003 0304
Han 3 EMC Base Panel 1 Lever w/o web
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
アクセサリ
2
インサート
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
上売/底座
フード/ハウジングシリーズ
Han
®
EMC
フード/ハウジングのタイプ
不封底安装底座
フード/ハウジングの説明
直式
用于带Han
®
Q 5/0的PCB接线
バージョン
サイズ
3 A
ロックタイプ
单锁扣
アプリケーション分野
用于更高EMC要求的上壳/底座
梱包内容
请单独订购密封螺钉。
技術的特性
締付けトルク
1 Nm M3固定螺栓
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
使用温度範囲に関する注意事項
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP44
IP65 带密封螺栓
IP67 带密封螺栓
タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
12
材質
材質 (フード/ハウジング)
压铸锌
表面 (フード/ハウジング)
未涂装
カラー(フード/ハウジング)
未上漆
材質 (シール)
PTFE
材質 (ロック)
钢
表面 (ロック)
镀锌
RoHS
符合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
カリフォルニアProposition 65物質
不包含
仕様および認証
認証
CE
DNV GL
商用データ
梱包寸法
10
正味重量
32.56 g
原産国
罗马尼亚
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140073012
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Chapter Han® PCB-Adapter
下载
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
下载
Industrial Connectors Han®