配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Accessories
1
型号: 09 93 003 0301
Han® Board PCB 3+PE lever 7, 62 Crimp
Han® Board PCB 3+PE lever 7, 62 Crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
黑色
额定电流: ‌32 A
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
注释
比较
型号: 09 93 003 0301
Han® Board PCB 3+PE lever 7, 62 Crimp
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Accessories
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han® Board
  • Eleman Çekirdekler
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Kontak sayısı 3
  • PE kontağı Evet
  • Kilitleme tipi Geçmeli mandallar
  • Ayrıntılar
    Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
    Lütfen kodlama pimlerini ayrıca sipariş edin.
  • Ayrıntılar
    Bu kontak ara parçası, IEC 61984'e göre muhafazasız bir konnektördür. Bu durumda, kullanıcının kurulum yöntemleriyle elektrik çarpmasına karşı koruma sağlanmalıdır.
    Kontak çekirdekleri elektrik yükü altında bağlanmamalı veya ayrılmamalıdır.
    Kontak çekirdekleri, eşleşmemiş durumdayken çalıştırılmamalıdır.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 1,5 ... 10 mm²
  • Nominal akım ‌ 32 A
  • Nominal akım Akım taşıma kapasitesi önemli ölçüde kullanılan PCB'ye, kullanılan iletken kesitine ve özel kurulum durumuna bağlıdır.
  • Nominal gerilim iletken-toprak 480 V
  • Nominal gerilim iletken-iletken 830 V
  • Nominal darbe gerilimi 6 kV
  • Kirlilik derecesi 2
  • Sıcaklık sınırlaması
    -25 ... +125 °C
    -5 ... +65 °C Birleştirme veya ayırma sırasında
  • Eşleşme döngüsü ≥ 75
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
  • PCB kalınlığı ‌2,2 mm ±10 %
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) Siyah
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri
  • REACH SVHC maddeleri Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP numarası 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 28
  • Net ağırlık 10,618 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85340090
  • GTIN 5713140186705
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522