配套产品
配套产品
Tools
2
Запасная часть
1
Кожухи
27
型号: 09 12 004 3003
Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)
Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 3 A
插针: 2 + 4根10A电气插针+可选PE
注释
比较
型号: 09 12 004 3003
Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
产品详情
Название
  • Категория Inserts
  • Серия Han-Brid®
  • Название Han-Brid® FO
  • Спецификация Hybrid field bus connector
Версия
  • Тип Male
  • Размер 3 A
  • Число контактов 2
  • другие контакты + 4 electrical contacts 10 A + option for PE
  • Подробные данные
    Cable side
    Unloaded
    for POF crimpless
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 10 A
  • Номинальное напряжение 50 V
  • Номинальное импульсное напряжение 0.8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 7.173 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140017108
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较