配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
2
교체 부품
1
후드/하우징
19
型号: 09 12 003 3013
Han Brid-RJ45 C-M RJ Industrial AWG26
Han Brid-RJ45 C-M RJ Industrial AWG26

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 3 A
插针: 2 + RJ45
导体截面积: 0.12 mm² 绞线
注释
比较
型号: 09 12 003 3013
Han Brid-RJ45 C-M RJ Industrial AWG26
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
2
교체 부품
1
후드/하우징
19
产品详情
식별
  • 카테고리 인서트
  • 제품 시리즈 Han-Brid®
  • 식별 Han-Brid® RJ45 C
  • 사양 하이브리드 네트워크 커넥터
버전
  • 젠더 수형
  • 규격 3 A
  • 컨택트핀 개수 2
  • 추가 접점 + RJ45
  • 상세설명 RJ Industrial 적용
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.12 mm² Stranded
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 26 Stranded
  • 전선 외부 직경 ≤ 1.6 mm
  • 정격 전류 ‌ 10 A
  • 정격 전압 24 V
  • 정격 임펄스 전압 0.8 kV
  • 오염도 3
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 제한 온도 -40 ... +70 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리카보네이트 (PC)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 42.84 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140186668
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较