配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
2
Tools
2
Custodie
88
Frames
25
型号: 09 14 003 3104
Han C module, crimp-F (two part; 4,5,6)
Han C module, crimp-F (two part; 4,5,6)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® C module
Single module
for increased tensile stress
Crimp termination
Female
Contacts: 3
Conductor cross-section: 1.5 ... 10 mm²
Rated current: ‌40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 09 14 003 3104
Han C module, crimp-F (two part; 4,5,6)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
2
Tools
2
Custodie
88
Frames
25
产品详情
Identificazione
  • Categoria Moduli
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo di modulo Modulo Han® C
  • Dimensione del modulo Modulo singolo
  • Descrizione del modulo per impieghi con sollecitazioni a trazione
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Numero di poli 3
  • Identificazione contatti 4 ... 6
  • Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 1,5 ... 10 mm²
  • Diametro esterno del cavo
    ≤4,8 mm
    4,8 ... ‌6 mm Lunghezza di spellatura 18 mm
    6 ... ‌7,5 mm Lunghezza di spellatura 18 mm e rimozione del contatto limitata
  • Corrente d'esercizio ‌ 40 A
  • Tensione di esercizio 500 V
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Corrente d'esercizio secondo UL/CSA 32 A
  • Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Lunghezza di spellatura
    9,5 mm
    18 mm Diametro esterno del cavo > 4,8 mm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 10.000
  • Nota sulle manovre Collegabile con altri componenti HMC
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoria 2
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 14,9 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较