登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
88
Frames
25
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Seria
Han-Modular® złącze modułowe
...
Moduły
Moc 16...400 A
09 14 003 3004
型号: 09 14 003 3004
Han C module, crimp-M (two part; 4,5,6)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
C module
Single module
for increased tensile stress
Crimp termination
Male
Contacts: 3
Conductor cross-section: 1.5 ... 10 mm²
Rated current: 40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 09 14 003 3004
Han C module, crimp-M (two part; 4,5,6)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
88
Frames
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
模块
系列
Han-Modular®
模块类別
Han
®
C 模块
模块尺寸
单模块
模块介绍
适用于增加的张应力
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
针数
3
插针标识
4 ... 6
详细资料
请单独订购压接针。
技术参数
导体截面积 (mm²)
1.5 ... 10 mm²
线芯外径
≤4.8 mm
4.8 ... 6 mm 剥线长度 18 mm
6 ... 7.5 mm 剥线长度 18 mm,插针拆卸受限
额定电流
40 A
额定电压
500 V
额定脉沖电压
6 kV
污染等级
3
额定电流按照UL
32 A
额定电压符合UL
600 V
绝缘阻抗
>10
10
Ω
剥线长度
9.5 mm
18 mm 线芯外径 > 4.8 mm
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 10,000
关于插拔次数的说明
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
100
净重
14 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
eCl@ss
27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552