配套产品
配套产品
型号: 61 04 000 0039 00
Han-Compact Screw-in adapter M25
Han-Compact Screw-in adapter M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉连接适配器
尺寸: Han-Compact®
注释
比较
型号: 61 04 000 0039 00
Han-Compact Screw-in adapter M25
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio Adaptador roscado
Versión
  • Tamaño Han-Compact®
Características técnicas
  • Tamaño M25
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Aluminio
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 44 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140190733
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466