Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
饰品
13
备件
1
上売/底座
575
Part number: 09 16 108 3001
Han 108DD-SMC-MI-CRT
Han 108DD-SMC-MI-CRT

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Crimp termination
Male
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌10 A
Size: 24 B
Contacts: 108
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 16 108 3001
Han 108DD-SMC-MI-CRT
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
饰品
13
备件
1
上売/底座
575
Product Details
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han DD®
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 24 B
  • 针数 108
  • 接地针
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 0.14 ... 2.5 mm²
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 250 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 额定电压符合CSA 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 拧紧力矩 ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 49.85 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140572737
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare