Contacts
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
附件
适配器
97 00 000 0752
型号: 97 00 000 0752
Han DDD55_AC_PCB-Adpt_PC_f.Insert
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB adapter
In the Han
®
55 DDD crimp insert
Rated current: 7.5 A
Polycarbonate (PC)
注释
比较
型号: 97 00 000 0752
Han DDD55_AC_PCB-Adpt_PC_f.Insert
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
附件种类
PCB适配器
附件介绍
用于 Han
®
55 DDD 压接插芯
版本
公母类型
公头
母头
详细资料
适用于最大 1.6 mm 的 PCB
技术参数
额定电流
7.5 A
额定电压
250 V
额定脉沖电压
4 kV
污染等级
2
极限温度
-40 ... +125 °C
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
包装尺寸
10
净重
23.6 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器