登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
16
Combinables
3
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
41
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
Monoblock kontaktinsatser
...
för industritillämpningar
Strömmar upp till 16 A
09 33 024 2712
型号: 09 33 024 2712
Han 24 E-bu-c 25-48
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 48 B
插针: 48
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
型号: 09 33 024 2712
Han 24 E-bu-c 25-48
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
16
Combinables
3
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
41
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktinsatser
Serie
Han E
®
Specification
Kontinuerlig märkning
Version
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Kön
Hona
Storlek
48 B
Antal kontakter
48
PE-kontakt
Ja
Kontaktidentifiering
25 ... 48
Detaljer
Beställ krimpkontakter separat.
Du behöver två kontaktinsatser för en komplett installation!
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
0.14 ... 4 mm²
Ledararea (AWG)
AWG 26 ... AWG 12
Märkström
16 A
Märkspänning
500 V
Nominell impulsspänning
6 kV
Föroreningsgrad
3
Märkspänning enl. UL
600 V
Märkspänning enl. CSA
600 V
Isoleringsmotstånd
>10
10
Ω
Åtdragningsmoment
1,2 Nm PE-skruv M4
Recommended screw driver
PH2
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 500
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polykarbonat (PC)
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Godkännanden
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
77,82 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140052017
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE