登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
饰品
2
备件
1
上売/底座
61
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
Inserții de tip monobloc
...
Aplicații speciale
Terminal block connector
09 33 024 4625
型号: 09 33 024 4625
Han E AV 24 POS. M INSERT TERM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
端子连接器
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.2 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 024 4625
Han E AV 24 POS. M INSERT TERM
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
饰品
2
备件
1
上売/底座
61
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Inserts
Seria
Han E
®
AV
Element
Terminal block connector
Specificație
Left hand version
Multi contour (MK)
Versiune
Metoda de terminaţie
Screw termination
Gen
Male
Mărime
24 B
Număr de contacte
24
Contact de împământare
Yes
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.2 ... 2.5 mm²
Curent nominal
16 A
Tensiune nominală
500 V
Tensiune de impuls nominală
6 kV
Grad de poluare
3
Tensiune nominală conform UL
600 V
Rezistenţă izolaţie
>10
10
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 4 mΩ
Moment de strângere
0.5 Nm Contact screw M3
0.5 Nm Fixing screws M3
Recommended screw driver
Slotted 0.5 x 3
Slotted 0.6 x 3.5
PH2
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polycarbonate (PC)
Culoare (inserţie)
RAL 7032 (pebble grey)
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Silver plated
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Lead
Număr ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Omologări
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
150 g
Ţara de origine
Romania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140052192
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found