配套产品
配套产品
Kontakte
16
Steckpartner
1
Werkzeuge
1
Zubehör
7
Ersatzteil
1
Gehäuse
470
型号: 09 32 018 3101
Han EE 18 Pos. Female Crimp Term.
Han EE 18 Pos. Female Crimp Term.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 10 B
插针: 18
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 32 018 3101
Han EE 18 Pos. Female Crimp Term.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Kontakte
16
Steckpartner
1
Werkzeuge
1
Zubehör
7
Ersatzteil
1
Gehäuse
470
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han® EE
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße 10 B
  • Kontaktanzahl 18
  • PE-Kontakt ja
  • Hinweise Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 26 ... AWG 12
  • Bemessungsstrom ‌ 16 A
  • Bemessungsspannung 500 V
  • Bemessungsstoßspannung 6 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsspannung nach UL 600 V
  • Bemessungsspannung nach CSA 600 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Anzugsdrehmoment ‌1,2 Nm PE-Schraube M4
  • Empfohlener Schraubendreher
    Schlitz 0,8 x 4,5
    PH2
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 40 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140049246
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较