登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
12
饰品
1
备件
1
上売/底座
61
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
Monoblockeinsätze
...
Besondere Anwendungsfälle
Anschlussverteiler
09 33 024 4739
型号: 09 33 024 4739
Han ES AV POS. 24 INSERT TERM.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
端子连接器
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 024 4739
Han ES AV POS. 24 INSERT TERM.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
61
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Einsätze
Baureihe
Han
®
ES AV
Komponente
Anschlussverteiler
Beschreibung
Ausführung rechts
Single-Kontur (SK)
Ausführung
Anschlussart
Käfigzugfederanschluss
Geschlecht
Buchse
Baugröße
24 B
Kontaktanzahl
24
PE-Kontakt
ja
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt
0,14 ... 2,5 mm²
Bemessungsstrom
16 A
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstrom nach UL
12 A
Bemessungsspannung nach UL
600 V
Bemessungsstrom nach CSA
12 A
Isolationswiderstand
>10
10
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 4 mΩ
Anzugsdrehmoment
0,5 Nm Kontaktschraube M3
0,5 Nm Befestigungsschrauben M3
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 500
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz
RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
versilbert
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Zulassungen
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
202,82 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140052291
eCl@ss
27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found