配套产品
配套产品
Combinables
4
饰品
3
备件
1
插芯
38
Frames
2
型号: 19 43 010 0322
Han-Eco 10B-HBM-for DL-with cover
Han-Eco 10B-HBM-for DL-with cover

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
Z pokrywą z tworzywa termoplastycznego
Rozmiar: 10 B
Podwójna klamra ryglująca (na obudowie wtyczki)
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Poliamid (PA), Wzmocnione włókno szklane
RAL 9005 (czarny)
Materiał (uszczelki): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 010 0322
Han-Eco 10B-HBM-for DL-with cover
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
3
备件
1
插芯
38
Frames
2
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Eco® B
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowy gniazd do montażu przelotowego
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Z pokrywą z tworzywa termoplastycznego
Wersja
  • Rozmiar 10 B
  • Typ blokowania Podwójna klamra ryglująca (na obudowie wtyczki)
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający ‌1 Nm Śruby mocujące M4
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Liczba ponownych blokad ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP66
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (czarny)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Kolor, (uszczelka) RAL 9005 (czarny)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61984
    EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 103 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140177963
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466