配套产品
配套产品 新
Combinables
31
Accessories
4
插蕊
26
Frames
2
型号: 19 43 010 0527
Han-Eco 10B-HSE-for DL-M32
Han-Eco 10B-HSE-for DL-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
双锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 010 0527
Han-Eco 10B-HSE-for DL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
31
Accessories
4
插蕊
26
Frames
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han-Eco® B
  • Tipo de carcasa/base Carcasa
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Versión Entrada lateral
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M32
  • Tipo de bloqueo Seguros de bloqueo doble
  • Campo de aplicación
    carcasas/bases para aplicaciones industriales
    carcasas/bases para aplicaciones en exterior
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 101 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140177581
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466