Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
13
Accessories
4
Piesă de schimb
1
Inserţii
26
Frames
2
Număr articol: 19 43 010 0250
Han-Eco 10B-HSM1-with SL-M20
Han-Eco 10B-HSM1-with SL-M20

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Priză cu montaj pe suprafață
Mărime: 10 B
Levier de blocare individual
Poliamidă (PA), Armat cu fibră de sticlă
Intrare laterală
1x M20
Material (carcasă/priză): Poliamidă (PA), Armat cu fibră de sticlă
RAL 9005 (negru de fum)
Material (etanşare): NBR
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 19 43 010 0250
Han-Eco 10B-HSM1-with SL-M20
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
13
Accessories
4
Piesă de schimb
1
Inserţii
26
Frames
2
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han-Eco® B
  • Tip carcasă/priză Surface mounted housing
Versiune
  • Mărime 10 B
  • Versiune Side entry
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M20
  • Tip blocare Single locking lever
  • Domeniu de utilizare Hoods/housings for industrial applications
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP66
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (jet black)
  • Material (etanşare) NBR
  • Culoare (garnitură de izolare) RAL 9005 (jet black)
  • Material (blocare)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Culoare (blocare) RAL 9005 (jet black)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare) V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 219 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140178267
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați