Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
14
饰品
3
备件
2
插芯
26
Frames
2
Part Number: 19 43 110 0271
Han-Eco 10B-HSM2-with DL-M25-glanded
Han-Eco 10B-HSM2-with DL-M25-glanded

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Surface mounted housing, With integrated cable gland, Size: 10 B, Double locking lever, Polyamide, Fibre-glass reinforced, Side entry, 2x M25, Material (hood/housing): Polyamide, Fibre-glass reinforced, RAL 9005 (jet black), Material (seal): NBR, Degree of protection: IP66
Notes
Comparar
Cargar en configurador
Part Number: 19 43 110 0271
Han-Eco 10B-HSM2-with DL-M25-glanded
Notes
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
14
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
Detalhes do produto
Identificación
  • Categoría carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han-Eco® B
  • Tipo de carcasa/base Base montaje superficial
  • Descripción de carcasa/base Con conector glándula integrado
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Versión Entrada lateral
  • Number of cable entries 2
  • Entrada de cable 2x M25
  • Tipo de bloqueo Seguros de bloqueo doble
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
  • Rango de sujeción 9 ... 17 mm
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
  • Color (junta) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (bloqueo)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Color (bloqueo) RAL 9005 (negro intenso)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 269 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140177826
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar