登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
39
饰品
3
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
...
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Do zastosowań przemysłowych
19 43 010 0448
型号: 19 43 010 0448
Han-Eco 10B-HTE-for SL-M40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 10 B
单锁扣
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 43 010 0448
Han-Eco 10B-HTE-for SL-M40
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
39
饰品
3
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han-Eco® B
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowa wtyczki
Wersja
Rozmiar
10 B
Wersja
Górne wyprowadzenie kabla
Liczba wejść kablowych
1
Wyprowadzenie przewodu
1x M40
Typ blokowania
Rygiel pojedynczy
Zakres zastosowań
Obudowy wtyczek/gniazd dla zastosowań przemysłowych
Obudowy wtyczek/gniazd do zastoswań w aplikacjach zewnętrznych
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych
Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
Liczba ponownych blokad
≥ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP66
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Poliamid (PA)
Wzmocnione włókno szklane
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 9005 (czarny)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61984
EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
117 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140178090
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Tšehhi)
PDF (Saksa)
PDF (Inglise)
PDF (Hispaania)
PDF (Itaalia)
PDF (Jaapani)
PDF (Korea)
PDF (Taani)
PDF (Hollandi)
PDF (Prantsuse)
PDF (Poola)
PDF (Rootsi)
PDF (Hiina (trad.))
PDF (Türgi)
PDF (Hiina)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found