18
饰品
4
备件
1
插芯
20
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
19 46 016 0301
型号: 19 46 016 0301
Han-Eco 16A-HBM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
尺寸: 16 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 46 016 0301
Han-Eco 16A-HBM
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
18
饰品
4
备件
1
插芯
20
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Hoods / Housings
上壳/底座系列
Han-Eco® A
上壳/底座类型
Bulkhead mounted housing
版本
尺寸
16 A
锁定类型
Single locking lever
应用领域
Hoods/housings for industrial applications
技术参数
拧紧力矩
1 Nm Fixing screws M3
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
For use as a connector according to IEC 61984.
重新锁定次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65
材料特性
材料 (上壳/底座)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
颜色(上売/底座)
RAL 9005 (jet black)
材料(密封件)
NBR
颜色(密封件)
RAL 9005 (jet black)
材料(锁扣)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
颜色(锁扣)
RAL 9005 (jet black)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 61984
EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
64.4 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140176409
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
下载
Industrial Connectors Han®