配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
5
插芯
34
Frames
2
型号: 19 43 016 0227
Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M32 with cover
Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M32 with cover

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 16 B
双锁扣(上壳)
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 016 0227
Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M32 with cover
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
5
插芯
34
Frames
2
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria 上売/底座
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Eco® B
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki 表面安装底座
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd 带塑料保护盖
Wersja
  • Rozmiar 16 B
  • Wersja 边出线
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M32
  • Typ blokowania 双锁扣(上壳)
  • Zakres zastosowań 适用于工业用途的上壳/底座
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Liczba ponownych blokad ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP66
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005(乌黑)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Kolor, (uszczelka) RAL 9005(乌黑)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65 不包含
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 242.45 g
  • Kraj pochodzenia 德国
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140179288
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466