配套产品
配套产品
Combinables
12
饰品
4
备件
2
插芯
34
Frames
2
型号: 19 43 116 0258
Han-Eco 16B-HSM1-w. SL-M40 w. cov.-gl.
Han-Eco 16B-HSM1-w. SL-M40 w. cov.-gl.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖, 集成电缆紧固件
尺寸: 16 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 116 0258
Han-Eco 16B-HSM1-w. SL-M40 w. cov.-gl.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
12
饰品
4
备件
2
插芯
34
Frames
2
产品详情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han-Eco® B
  • Type de capot/embase Embase à monter en saillie
  • Description du capot/de l'embase
    Avec couvercle plastique
    Avec presse-étoupe intégré
Version
  • Taille 16 B
  • Version Sortie latérale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M40
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
  • Applications Capots/embases pour applications industrielles
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Nombre de reverrouillages ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP66
  • Plage de serrage 16 ... 28 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Polyamide (PA)
    Fibre de verre renforcé
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
  • Matériau (joint) NBR
  • Couleur (joint) RAL 9005 (noir foncé)
  • Matériau (verrouillage)
    Polyamide (PA)
    Fibre de verre renforcé
  • Couleur (élement de verrouillage) RAL 9005 (noir foncé)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 350 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140179998
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较